Spannezenter / form A / vergütungsstahl (04431)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04431-10-060
04431-10-080
04431-10-100
04431-10-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Hub S
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Spannkraft
(kN)
Gewicht (ERP)
(kg)

21.46 €

1 4 Arbeitstage 5.910M65956.81.847.42.20.0060

22.99 €

1 4 Arbeitstage 7.112M861268.22.25184.70.0110

24.12 €

1 4 Arbeitstage 8.314M1071579.52.56357.90.0190

25.25 €

1 4 Arbeitstage 9.516M12818810.92.9860140.0300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper Brüniert Form A
Form-Typ Ohne spannblech Benennung Spannexzenter RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support