Spannezenter / form B / vergütungsstahl (04431)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04431-10-061
04431-10-081
04431-10-101
04431-10-121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B=Breite
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
Hub S
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Spannkraft
(kN)
Gewicht (ERP)
(kg)

30.98 €

1 4 Arbeitstage 5.91010M659656.8131.847.42.20.0070

33.20 €

1 4 Arbeitstage 7.11212M8612768.215.52.25184.70.0130

34.44 €

1 4 Arbeitstage 8.31414M10715879.5182.56357.90.0204

35.58 €

1 4 Arbeitstage 9.51616M128189810.9202.9860140.0330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Edelstahl Oberfläche Grundkörper Brüniert
Oberfläche Komponente Blank Form B Form-Typ Mit spannblech
Benennung Spannexzenter L2(mm) 1 RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support