Spannezenter mit spannhebel / form A (04431)

Spannezenter mit spannhebel / form A (04431)
· Kompaktes Design

· Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen

· Werkzeugloses Spannen mit Spannhebel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04431-12-080
04431-12-100
04431-12-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Hub S
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Spannkraft
(kN)
empfohlenes Anziehdrehmoment
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

41.36 €

1 4 Arbeitstage 7.112M81061291.58.568.2252.22.50.31.20.0158

42.50 €

1 4 Arbeitstage 8.314M1012715111.81079.5302.530.530.0300

43.64 €

1 4 Arbeitstage 9.516M1214818132.212810.9402.95.50.760.0510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper Brüniert Form A
Form-Typ Ohne spannblech Benennung Spannexzenter Ausführung 1 Mit spannhebel
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support