Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04431-12-081 |
04431-12-101 |
04431-12-121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B=Breite (mm) | D=Durchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | R (mm) | Hub S (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Spannkraft (kN) | empfohlenes Anziehdrehmoment (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7.1 | 12 | 12 | M8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 1.5 | 8.5 | 7 | 6 | 8.2 | 15.5 | 25 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | 0.0172 | ||
54.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.3 | 14 | 14 | M10 | 12 | 7 | 15 | 11 | 1.8 | 10 | 8 | 7 | 9.5 | 18 | 30 | 2.5 | 3 | 0.5 | 3 | 0.0312 | ||
56.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9.5 | 16 | 16 | M12 | 14 | 8 | 18 | 13 | 2.2 | 12 | 9 | 8 | 10.9 | 20 | 40 | 2.9 | 5.5 | 0.7 | 6 | 0.0520 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Material Komponente | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | Brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | Blank | Form | B | Form-Typ | Mit spannblech |
Benennung | Spannexzenter | Ausführung 1 | Mit spannhebel | L2(mm) | 1 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B=Breite(mm)
D=Durchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L3(mm)
R(mm)
Hub S(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Spannkraft(kN)
empfohlenes Anziehdrehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften