Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02335-06039 |
02335-08052 |
02335-12070 |
02335-16080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Außendurchmesser (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (N) | F | G | J=Montageschraube | K (mm) | L (mm) | M (mm) | SW (mm) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 14 | 33 | 39 | 10 | 4000 | 14.1 | 22 | M6 | M6x12 | M6x16 | M4x8 | 4 | 10 | 22 | 0.1563 | ||
89.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 19 | 42 | 52 | 15 | 6000 | 18.8 | 28.5 | M8 | M8x16 | M8x20 | M4x8 | 5 | 10 | 27 | 0.3081 | ||
107.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 26 | 60 | 70 | 17 | 9000 | 28.5 | 42 | M12 | M12x24 | M12x30 | M5x12 | 8 | 15 | 30 | 0.8955 | ||
141.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 33 | 70 | 80 | 22 | 9000 | 26.5 | 47 | M16 | M16x32 | M12x30 | M5x15 | 10 | 15 | 35 | 1.4760 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Abstützzylinder | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Außendurchmesser(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(N)
F
G
J=Montageschraube
K(mm)
L(mm)
M(mm)
SW(mm)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften