Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03164-05-04024 |
03164-05-06029 |
03164-05-08036 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser min. (mm) | D=Durchmesser max. (mm) | D1=Gewinde | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L max. (mm) | R (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Spannkraft (kN) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.5 | 24 | M4x12 | 9 | 2.5 | 9.4 | 9.5 | 3.2 | 2 | 0.0190 | ||
75.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23.5 | 29 | M6x18 | 13 | 4 | 13 | 11.5 | 10.5 | 5 | 0.0430 | ||
78.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28.5 | 36 | M8x25 | 17 | 5.5 | 19 | 14 | 25 | 9 | 0.0890 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | Vergütet und brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Zentrierspanner | H2(mm) | 0.5 | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser min.(mm)
D=Durchmesser max.(mm)
D1=Gewinde
H=Höhe(mm)
H1(mm)
L max.(mm)
R(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Spannkraft(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften