Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03165-0615 |
03165-0619 |
03165-0624 |
03165-0630 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser min. | D=Durchmesser max. | D3 | H max. | H min. | L min. | SW | SW1 | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | Spannkraft max. (kN) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 15 | 11.4 | 27.5 | 22 | 4.8 | 9 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 0.0205 | ||
85.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 19 | 14 | 32 | 24.5 | 4.8 | 12 | 4 | 6 | 2.5 | 0.0349 | ||
93.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 24 | 17.8 | 35 | 26 | 4.5 | 15 | 5 | 10 | 4 | 0.0556 | ||
93.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 30 | 23 | 44.5 | 32 | 7 | 19 | 5 | 10 | 4.5 | 0.1115 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | brüniert | Benennung | Zentrierspanner | D1=Gewinde | M6 |
D2 | 12 | L2 | 4 | Gewindeart | Innengewinde |
Anwendung | bearbeitete Teile | Spannart | Innenspannung | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser min.
D=Durchmesser max.
D3
H max.
H min.
L min.
SW
SW1
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Spannkraft max.(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften