Zentrierspanner mit Außengewinde / stahl (03165)

Zentrierspanner mit Außengewinde / stahl (03165)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Zentrieren und Spannen eines Werkstückes in der Bohrung

· Großer Hub

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03165-061215
03165-061219
03165-081624
03165-081630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser min.
(mm)
D=Durchmesser max.
(mm)
D1=Gewinde D3
(mm)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
L min.
(mm)
L1=Gewindelänge
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Spannkraft max.
(kN)
Gewicht (ERP)
(kg)

94.50 €

1 4 Arbeitstage 1215M611.427.5224.81292.52.21.50.0202

94.50 €

1 4 Arbeitstage 1519M6143224.54.81212462.50.0334

81.68 €

1 4 Arbeitstage 1924M817.835264.5161551040.0583

81.68 €

1 4 Arbeitstage 2430M82344.532716195104.50.1126

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper Brüniert
Oberfläche Komponente Brüniert Benennung Zentrierspanner Gewindeart Außengewinde
Anwendung Bearbeitete teile Spannart Innenspannung RoHS Ja

Technischer Support