Spannblech für spannezenter (04431)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04431-15-06
04431-15-08
04431-15-10
04431-15-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite D=Durchmesser H=Höhe L=Länge L1 Gewicht (ERP)
(kg)

8.10 €

1 4 Arbeitstage 106.26131.80.0010

8.74 €

1 4 Arbeitstage 128.2715.52.20.0020

9.38 €

1 4 Arbeitstage 1410.28182.60.0020

10.02 €

1 4 Arbeitstage 1612.29202.90.0040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Benennung Spannblech
Ausführung 1 für Spannexzenter L2 1 RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support