Aufspannbolzen fleibel / aluminium (04395)

Aufspannbolzen fleibel / aluminium (04395)
· Erhöhung der Auflagefläche des Werkstücks

· Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück

· Kombination aus Aluminiumgehäuse und gehärteten Stahlflächen

· Spannhöhe 50 oder 80 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04395-10-050
04395-10-080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

172.91 €

1 4 Arbeitstage 500.1900

192.23 €

1 4 Arbeitstage 800.2530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Oberfläche Grundkörper Eloxiert
Oberfläche Komponente Gehärtet und brüniert Farbe Grundkörper Blau Benennung Aufspannbolzen
Ausführung 1 Flexibel Spannbereich 5-25 (20-40/40-60) RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support