Aufspannbolzen / stahl (04395)

Aufspannbolzen / stahl (04395)
· Paralleles Aufspannen zum Tisch

· Erhöhung der Auflagefläche des Werkstücks

· Geeignet für störkantfreies Bearbeiten

· Zwischenscheibe verhindert Beschädigungen am Maschinentisch

· Spannring verhindert Abdrücke am Werkstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04395-050
04395-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

127.40 €

1 4 Arbeitstage 500.6932

136.23 €

1 4 Arbeitstage 1001.1490

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Messing Oberfläche Grundkörper Gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente Blank Benennung Aufspannbolzen Spannbereich 8-40
RoHS Ja

Technischer Support