Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
83000-10-080X300
L=Gehäuselänge(mm) | 27 | Strom I max.(mA) | 100 | P=Kabellänge(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Schaltabstand Sn(mm) | 0.8 | Werkstoff aktive Fläche | PBT | Schaltfrequenz f(Hz) | 5000 |
Anschlussart | Steckverbinder 3-polig | Form | C | Ausführung 1 | Induktiv |
Ausführung 2 | Mit gewinde | Material Komponente | Kunststoff | Material Grundkörper | Edelstahl |
Benennung | Induktiver nährungsschalter | G=Gewinde | M5X0.5 | G1=Gewinde | M8x1 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0139 |
Sie befinden sich auf der Seite für Nährungsschalter induktiv / mit gewinde / form C (83000), die Teilenummer ist 83000-10-080X300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 83000-10-080X300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften