Nährungsschalter induktiv / form C / edelstahl / TPE-U(PU)-kabel (83000)

Nährungsschalter induktiv / form C / edelstahl / TPE-U(PU)-kabel (83000)
· Hohe Schaltfrequenzen und Schaltgenauigkeiten

· Unempfindlich gegen Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit

· Kurzschlussfest und verpolungssicher

· Schutzart IP 67

· Temperaturbereich: -25° C bis +70° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

83000-05-015

Teilenummer
83000-05-015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

101.68 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strom I max.(mA) 150 Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt 3 x 0.14 mm² Schaltabstand Sn(mm) 1.5
Schaltfrequenz f(Hz) 4500 Anschlussart TPE-U(PU)-KABEL Form C
Ausführung 1 induktiv Benennung Induktiver Nährungsschalter RoHS ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.1018

Sie befinden sich auf der Seite für Nährungsschalter induktiv / form C / edelstahl / TPE-U(PU)-kabel (83000), die Teilenummer ist 83000-05-015.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 83000-05-015.

Technischer Support