Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21031-050080 |
21031-050105 |
21031-075105 |
21031-075130 |
21031-100135 |
21031-100160 |
21031-100260 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | F (N) | My (Nm) | B=Breite (mm) | E (mm) | N (mm) | C (mm) | B1 (mm) | Mx (Nm) | TA | A (mm) | Mz (Nm) | D (mm) | L=Plattenlänge (mm) | I (mm) | M | L1 (mm) | O (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 109 | 6 | 50 | 28 | M5 | 25 | 49.5 | 2 | 6 | 25 | 2 | 15 | 80 | 17.6 | M4 | 50 | 14 | 0.6240 | ||
435.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 61 | 6 | 50 | 28 | M5 | 50 | 49.5 | 2 | 8 | 25 | 2 | 15 | 105 | 17.6 | M4 | 50 | 14 | 0.7101 | ||
527.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 290 | 19 | 75 | 62 | M5 | 25 | 74.5 | 5 | 4 | 32 | 6 | 19.5 | 105 | 22.5 | M5 | 75 | 15 | 1.6100 | ||
550.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 168 | 19 | 75 | 62 | M5 | 50 | 74.5 | 5 | 4 | 32 | 6 | 19.5 | 130 | 22.5 | M5 | 75 | 15 | 2.1300 | ||
663.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 586 | 43 | 100 | 86 | M6 | 25 | 99.5 | 11 | 4 | 40 | 12 | 24 | 135 | 27.5 | M6 | 100 | 15 | 3.5100 | ||
712.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 351 | 43 | 100 | 86 | M6 | 50 | 99.5 | 11 | 4 | 40 | 12 | 24 | 160 | 27.5 | M6 | 100 | 15 | 3.8200 | ||
956.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 395 | 63 | 100 | 86 | M6 | 100 | 99.5 | 23 | 6 | 40 | 26 | 24 | 260 | 27.5 | M6 | 150 | 15 | 6.4600 |
Loading...
Tl | 4 | Material Grundkörper | Grauguss | Benennung | Schwalbenschwanz-Schlittenführung |
---|---|---|---|---|---|
R(mm) | 6 | Ausführung 1 | mit Endanschlägen | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
F(N)
My(Nm)
B=Breite(mm)
E(mm)
N(mm)
C(mm)
B1(mm)
Mx(Nm)
TA
A(mm)
Mz(Nm)
D(mm)
L=Plattenlänge(mm)
I(mm)
M
L1(mm)
O(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften