Schwalbenschw-schlittenf. mit mikrometerspindel / grauguss / mit handrad (21033)

Schwalbenschw-schlittenf. mit mikrometerspindel / grauguss / mit handrad (21033)
· Skalenring mit Skalenteilung 0,02 mm

· Ausgelegt für dynamische Belastungen von bis zu 917 N

· Lebensdauer von über 1 Million Hüben

· Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 50 bis 100 mm

· Alle Außenflächen sind geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21033-150210
21033-150310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F
(N)
My
(Nm)
C
(mm)
Mx
(Nm)
TA Mz
(Nm)
L=Plattenlänge
(mm)
L1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

1,619.36 €

1 4 Arbeitstage 917128503143321015010.3480

1,927.16 €

1 4 Arbeitstage 8681691005365831020014.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 150 E(mm) 130 N(mm) M8
B1(mm) 149 A(mm) 50 Tl 4
D(mm) 29.5 I(mm) 35.5 M M8
Material Grundkörper Grauguss Benennung Schwalbenschwanz-Schlittenführung R(mm) 8
O(mm) 28 Ausführung 1 mit Mikrometerspindel Spindel Tr 16x2
U1(mm) 100 S(mm) 80 Ausführung 2 mit Handrad
RoHS ja

Technischer Support