Präzisions-schlittenf. mit mikrometerspindel / rollengelagert / grauguss (21040)

Präzisions-schlittenf. mit mikrometerspindel / rollengelagert / grauguss (21040)
· Mikrometerrändel mit Skalenteilung 0,02 mm

· Ausgelegt für dynamische und statische Belastungen von bis zu 1130 N

· Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 10 bis 150 mm

· Lebensdauer von über 1 Million Hüben

· Alle Außenflächen sind geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21040-040045
21040-050075
21040-060075
21040-100360
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F
(N)
My
(Nm)
B=Breite
(mm)
E
(mm)
N
(mm)
C
(mm)
B1
(mm)
Mx
(Nm)
TA A
(mm)
Mz
(Nm)
Tl D
(mm)
L=Plattenlänge
(mm)
I
(mm)
M L1
(mm)
R
(mm)
O
(mm)
U2
(mm)
Spindel E1
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
Z1
(mm)
T
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

892.68 €

1 4 Arbeitstage 18334030M31039.5142024134513M33031225M5x0.515*6.515x115160.2410

996.83 €

1 4 Arbeitstage 28675028M32049.5462564177518M45061436M6x1287.525x125230.6256

930.95 €

1 4 Arbeitstage 28986034M42059.5442564177518M45061436M6x1347.525x125230.9800

2,463.37 €

1 4 Arbeitstage 113010010086M615099.561840107627.536028M620061544M10x1861250x3105307.5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Grauguss Benennung Präzisions-Schlittenführung Ausführung 1 mit Mikrometerspindel
Ausführung 2 rollengelagert RoHS ja

Technischer Support