Präzisions-schlittenf. rollengelagert / grauguss (21064)

Präzisions-schlittenf. rollengelagert / grauguss (21064)
· Schlittenlagerung in gehärteten und geschliffenen Prismenführungen

· Ausgelegt für dynamische und statische Belastungen von bis zu 1730 N

· Lebensdauer von über 1 Million Hüben

· Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 10 bis 105 mm

· Zentrierbohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21064-040050
21064-040065
21064-040080
21064-0400501
21064-050055
21064-050080
21064-050105
21064-050155
21064-060055
21064-060080
21064-060105
21064-060155
21064-075080
21064-075105
21064-075130
21064-100110
21064-100160
21064-100210
21064-100260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F
(N)
My
(Nm)
B=Breite
(mm)
E
(mm)
C
(mm)
B1
(mm)
Mx
(Nm)
A
(mm)
Mz
(Nm)
L=Plattenlänge
(mm)
M E1
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
E2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A1
(mm)
M2 M1 D3
(mm)
P1
(mm)
P
(mm)
L3
(mm)
A2
(mm)
E3
(mm)
TI E/E1 TA E/E1 TI E2 TA E2 Gewicht (ERP)
(kg)

498.75 €

1 4 Arbeitstage 210440301039.5120350M3156.5340.020.02205M313M3M33.33.41.13.8132044660.2605

595.08 €

1 4 Arbeitstage 180440302539.5120365M3156.5340.020.02205M313M3M33.33.41.13.8132066660.3346

695.71 €

1 4 Arbeitstage 2205403032.539.5320580M3156.5340.020.02205M313M3M33.33.41.13.8132088660.1000

509.47 €

1 4 Arbeitstage 1403403017.539.5120250M3156.5340.020.02205M313M3M33.33.41.13.8132044660.2602

351.07 €

1 4 Arbeitstage 480750-1049.5425655--8400.020.02147M417M4M34.33.21.65.516.328--660.4370

496.34 €

1 4 Arbeitstage 410950-3049.5325780--8400.020.02287M417M4M34.33.21.65.516.328--660.6446

607.81 €

1 4 Arbeitstage 5201150-4049.5102515105--8400.020.02287M417M4M34.33.21.65.516.328--880.8500

824.18 €

1 4 Arbeitstage 6801950-6049.5232533155--8400.020.02287M417M4M34.33.21.65.516.328--12121.2650

359.66 €

1 4 Arbeitstage 470860-1059.5425655--8500.020.02177M417M4M34.33.21.65.516.334--660.5100

492.33 €

1 4 Arbeitstage 3801160-3059.5325780--8500.020.02347M417M4M34.33.21.65.516.334--660.1000

616.50 €

1 4 Arbeitstage 5301460-4059.5102515105--8500.020.02347M417M4M34.33.21.65.516.334--661.0940

858.62 €

1 4 Arbeitstage 6902360-6059.5232534155--8500.020.02347M417M4M34.33.21.65.516.334--10101.6230

505.18 €

1 4 Arbeitstage 6501875621574.510321580M56210-0.020.022510M520-M45.34.12.1-235044641.3314

635.78 €

1 4 Arbeitstage 7202675622074.5183227105M56210600.020.022510M520M5M45.34.12.16235044661.7310

744.95 €

1 4 Arbeitstage 8503375622574.5293242130M56210600.020.022510M520M5M45.34.12.16235044882.1160

691.41 €

1 4 Arbeitstage 174059100861599.5434063110M68610-0.020.022510M527.5M6M65.34.12.1-285044662.9130

973.98 €

1 4 Arbeitstage 1190791008652.599.5374068160M68610860.020.025010M527.5M6M65.34.12.1828504412124.2500

1,228.74 €

1 4 Arbeitstage 145099100868099.56040105210M68610860.030.035010M527.5M6M65.34.12.18285066880.1000

1,483.47 €

1 4 Arbeitstage 17301191008610599.58940151260M68610860.030.035010M527.5M6M65.34.12.1828504610100.1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Grauguss Benennung Präzisions-Schlittenführung Ausführung 1 rollengelagert
RoHS ja

Technischer Support