Präzisions-schlittenf. rollengelagert mit endplatten / grauguss (21068)

Präzisions-schlittenf. rollengelagert mit endplatten / grauguss (21068)
· Schlittenlagerung in gehärteten und geschliffenen Prismenführungen

· Ausgelegt für dynamische und statische Belastungen von bis zu 1050 N

· Lebensdauer von über 1 Million Hüben

· Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 15 bis 95 mm

· Zentrierbohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21068-040065
21068-040080
21068-050105
21068-050130
21068-060080
21068-060180
21068-100260
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F
(N)
My
(Nm)
B=Breite
(mm)
E
(mm)
C
(mm)
B1
(mm)
Mx
(Nm)
A
(mm)
Mz
(Nm)
L=Plattenlänge
(mm)
M L1
(mm)
R
(mm)
O
(mm)
E1
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
E2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A1
(mm)
M2 M1 D3
(mm)
P1
(mm)
P
(mm)
L3
(mm)
A2
(mm)
E3
(mm)
TI E/E1 TA E/E1 TA E2 E4
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

687.81 €

1 4 Arbeitstage 120440301539.5120365M350512156.5330.020.02205M313M3M33.33.41.13.81320466200.3295

827.67 €

1 4 Arbeitstage 80540303039.5320580M350512156.5330.020.02205M313M3M33.33.41.13.81320486200.4146

676.43 €

1 4 Arbeitstage 5201150-2049.5102515105-80815.5-8400.020.02287M417M4M34.33.21.65.516.328--8280.8034

988.67 €

1 4 Arbeitstage 2631950-4549.5232533130-80815.5-8400.020.02287M417M4M34.33.21.65.516.328--10280.8790

688.45 €

1 4 Arbeitstage 2651160-2059.5325780-55815.5-8500.020.02177M417M4M34.33.21.65.516.334--6340.8186

890.50 €

1 4 Arbeitstage 3052360-7059.5232534180-105815.5-8500.020.02347M417M4M34.33.21.65.516.334--10341.5890

1,410.68 €

1 4 Arbeitstage 1050119100869599.58940151260M61608168610860.030.035010M527.5M6M65.34.12.1828504610504.8000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Grauguss Benennung Präzisions-Schlittenführung Ausführung 1 rollengelagert
Ausführung 2 mit Endplatten TA E4 6 RoHS ja

Technischer Support