Kreuztisch kurze ausführung / form A aluminium (21130)

Kreuztisch kurze ausführung / form A aluminium (21130)
· Zum unkomplizierten Aufbau von Kreuztischen

· Zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich

· Axialspiel spielfrei

· Spindel selbsthemmend

· Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21130-104
21130-108
21130-112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D L=Länge Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B2 B=Breite L1 Hub S D1 D2 L4 D3 D4 H1 F3
(N)
H4 F2
(N)
H3 H=Höhe F1
(N)
H2 D5 L5 Gewicht (ERP)
(kg)

283.76 €

1 4 Arbeitstage 1364.50.25460.25290.11221229501111.5M3x0.5104M38X = 28 (10)87013117014.531.50.0723

303.31 €

1 4 Arbeitstage 26108.51.9751.9460.9362146801423M6x1208M414X = 39 (50)14200231820027420.2983

453.90 €

1 4 Arbeitstage 261625.51205.57536038751332523M6x13012M620X = 58 (100)15.53002723.530029620.9292

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 kurze Ausführung Material Grundkörper Aluminium Benennung Kreuztisch
Form A RoHS ja

Technischer Support