Positioniertische lang mit elektrischem antrieb seitlich (21083)

Positioniertische lang mit elektrischem antrieb seitlich (21083)
· Für motorische Verstell- und Positionieraufgaben

· Für den Trockenlauf geeignet

· Motorantrieb wahlweise mit oder ohne integrierte Steuerung

· Sehr hohe Positioniergenauigkeit

· Kostenlose Programmiersoftware erhältlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21083-0810
21083-08111
21083-08112
21083-08114
21083-08121
21083-08122
21083-08124
21083-0820
21083-08211
21083-08212
21083-08213
21083-08221
21083-08222
21083-08223
21083-0830
21083-08312
21083-08313
21083-08314
21083-08322
21083-08323
21083-08324
21083-0840
21083-08411
21083-08413
21083-08414
21083-08421
21083-08423
21083-08424
21083-1210
21083-12111
21083-12112
21083-12114
21083-12121
21083-12122
21083-12124
21083-1220
21083-12211
21083-12212
21083-12213
21083-12221
21083-12222
21083-12223
21083-1230
21083-12312
21083-12313
21083-12314
21083-12322
21083-12323
21083-12324
21083-1240
21083-12411
21083-12413
21083-12414
21083-12421
21083-12423
21083-12424
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B2 L1 H Hub S L4 D3 D4 H1 F3
(N)
H4 F2
(N)
H3 H5 L5 L6 H6 Form L8 L7 B Größe Form-Typ Ausführung Gewicht (ERP)
(kg)

817.17 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024A612468ohne Motor-0.5036

945.92 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024B612468mit Schrittmotor-0.8366

945.92 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024B612468mit Schrittmotor-0.8110

945.92 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024B612468mit Schrittmotor-0.8110

1,708.26 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024C612468mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung0.9811

1,708.26 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024C612468mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung0.8870

1,708.26 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024C612468mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung0.8870

817.17 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024A612468ohne Motor-0.4360

945.92 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024B612468mit Schrittmotor-0.8110

945.92 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024B612468mit Schrittmotor-0.8110

945.92 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024B612468mit Schrittmotor-0.8110

1,708.26 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024C612468mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung0.8870

1,708.26 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024C612468mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung0.8870

1,708.26 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024C612468mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung0.8870

817.17 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024A612468ohne Motor-0.4360

945.92 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024B612468mit Schrittmotor-0.8110

945.92 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024B612468mit Schrittmotor-0.8110

945.92 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024B612468mit Schrittmotor-0.8110

1,708.26 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024C612468mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung0.8870

1,708.26 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024C612468mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung0.8870

1,708.26 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024C612468mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung0.8870

817.17 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024A612468ohne Motor-0.4360

945.92 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024B612468mit Schrittmotor-0.8110

945.92 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024B612468mit Schrittmotor-0.8110

945.92 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024B612468mit Schrittmotor-0.8110

1,708.26 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024C612468mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung0.8870

1,708.26 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024C612468mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung0.8870

1,708.26 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428502684206014802368.52024C612468mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung0.8870

860.40 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.5120277117.528A7.5157512ohne Motor-1.0040

989.16 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.5120277117.528B7.5157512mit Schrittmotor-1.3400

989.16 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57B7.5157512mit Schrittmotor-1.2790

989.16 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57B7.5157512mit Schrittmotor-1.2790

1,751.52 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.5120277117.528C7.5157512mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung1.5000

1,751.52 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57C7.5157512mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung1.3550

1,751.52 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57C7.5157512mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung1.3550

860.40 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57A7.5157512ohne Motor-1.0200

989.16 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57B7.5157512mit Schrittmotor-1.2790

989.16 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57B7.5157512mit Schrittmotor-1.2790

989.16 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57B7.5157512mit Schrittmotor-1.2790

1,751.52 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57C7.5157512mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung1.3550

1,751.52 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57C7.5157512mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung1.3550

1,751.52 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57C7.5157512mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung1.3550

860.40 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57A7.5157512ohne Motor-0.8820

989.16 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57B7.5157512mit Schrittmotor-1.2790

989.16 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57B7.5157512mit Schrittmotor-1.2790

989.16 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57B7.5157512mit Schrittmotor-1.2790

1,751.52 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57C7.5157512mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung1.3550

1,751.52 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57C7.5157512mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung1.5100

1,751.52 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57C7.5157512mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung1.3550

860.40 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57A7.5157512ohne Motor-0.8820

989.16 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57B7.5157512mit Schrittmotor-1.2790

989.16 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57B7.5157512mit Schrittmotor-1.2790

989.16 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57B7.5157512mit Schrittmotor-1.2790

1,751.52 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57C7.5157512mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung1.3550

1,751.52 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57C7.5157512mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung1.3550

1,751.52 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.575151262510015.51202728117.57C7.5157512mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerungmit integrierter Positioniersteuerung1.3550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 lange Ausführung Benennung Positioniertisch D2 8x2
F1(N) 60 D5 M4 RoHS ja

Technischer Support