Ositioniertische lang mit elektrischem antrieb koaxial (21082)

Ositioniertische lang mit elektrischem antrieb koaxial (21082)
· Für motorische Verstell- und Positionieraufgaben

· Für den Trockenlauf geeignet

· Motorantrieb wahlweise mit oder ohne integrierte Steuerung

· Sehr hohe Positioniergenauigkeit

· Kostenlose Programmiersoftware erhältlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21082-080
21082-0811
21082-0812
21082-0813
21082-0814
21082-0821
21082-0822
21082-0823
21082-0824
21082-120
21082-1211
21082-1212
21082-1213
21082-1214
21082-1221
21082-1222
21082-1223
21082-1224
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B2 L1 H Ausführung 1 Hub S L4 D3 D4 H1 F3
(N)
H4 F2
(N)
H3 H5 L5 L6 H6 Form L8 L7 B Größe Form-Typ Gewicht (ERP)
(kg)

713.42 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428ohne Motor502684206014802368.52024A612468ohne Motor0.4575

842.15 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428mit Schrittmotor502684206014802368.52024B612468mit Schrittmotor0.7893

842.15 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428mit Schrittmotor502684206014802368.52024B612468mit Schrittmotor0.7720

842.15 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428mit Schrittmotor502684206014802368.52024B612468mit Schrittmotor0.7720

842.15 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428mit Schrittmotor502684206014802368.52024B612468mit Schrittmotor0.7720

1,604.51 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung502684206014802368.52024C612468mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung0.9029

1,604.51 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung502684206014802368.52024C612468mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung0.8480

1,604.51 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung502684206014802368.52024C612468mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung0.9600

1,604.51 €

1 4 Arbeitstage 0.7362460.7362113428mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung502684206014802368.52024C612468mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung0.8356

769.63 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.5ohne Motor75151262510015.5120277117.528A7.5157512ohne Motor0.9225

898.37 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.5mit Schrittmotor75151262510015.5120277117.528B7.5157512mit Schrittmotor1.2570

898.37 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.5mit Schrittmotor75151262510015.5120277117.528B7.5157512mit Schrittmotor1.2400

898.37 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.5mit Schrittmotor75151262510015.5120277117.528B7.5157512mit Schrittmotor1.2400

898.37 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.5mit Schrittmotor75151262510015.5120277117.528B7.5157512mit Schrittmotor1.2400

1,660.68 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.5mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung75151262510015.5120277117.528C7.5157512mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung1.4210

1,660.68 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.5mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung75151262510015.5120277117.528C7.5157512mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung1.3160

1,660.68 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.5mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung75151262510015.5120277117.528C7.5157512mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung1.3160

1,660.68 €

1 4 Arbeitstage 1603751603818029.5mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung75151262510015.5120277117.528C7.5157512mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung1.3160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Positioniertisch D2 8x2 F1(N) 60
D5 M4 Ausführung 2 lange Ausführung RoHS ja

Technischer Support