Registrieren
Bestätigt
  • Form
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • L6(mm)
  • Mx(Nm)
  • Mz(Nm)
  • My(Nm)
  • F2(N)
  • F3(N)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • Hub S(mm)
  • Größe
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Innerhalb von 4 Werktagen

Positioniertische kurz mit elektrischem Antrieb seitlich (21081) (21081-12423)

Teilenummer:

21081-12423
Zurücksetzen
Stückzahl:
Loading...

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite
Teilenummer
21081-12423

Ausführung

Ausführung 1

Form

Form-Typ

D3

(mm)

D4

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

L6

(mm)

Mx

(Nm)

Mz

(Nm)

My

(Nm)

F2

(N)

F3

(N)

B1

(mm)

B2

(mm)

B

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H3

(mm)

H4

(mm)

Hub S

(mm)

Größe

Gewicht (ERP)

(kg)

Mindestbestellmenge
Mit integrierter positioniersteuerung
Mit schrittmotor mit integr. positioniersteuerung
C
Mit schrittmotor mit integr. positioniersteuerung
12
6
133
75
60
30
15
0.8
3
0.8
100
60
60
38
75
29.5
25
28
15.5
30
12
1.2780
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
1,702.84 €
( 2,026.38 € )
4 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

· Für motorische Verstell- und Positionieraufgaben

· Für den Trockenlauf geeignet

· Motorantrieb wahlweise mit oder ohne integrierte Steuerung

· Sehr hohe Positioniergenauigkeit

· Kostenlose Programmiersoftware erhältlich

Teilenummer bestätigt