Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21140-04 |
21140-08 |
21140-12 |
21140-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | L=Länge | Mx (Nm) | L3 | Mz (Nm) | L2 | My (Nm) | B1 | B=Breite | L1 | Hub S | D1 | L4 | D3 | D4 | H1 | H4 | F2 (N) | H3 | H=Höhe | F1 (N) | H2 | D5 | H5 | L5 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 84.5 | 0.5 | 22 | 2 | 62 | 0.5 | 22 | 29 | 70 | 4 | 12 | 8 | 4 | M3 | 17 | 8 | 50 | 13 | 19 | 30 | 14 | 3 | 4 | 6 | 0.1211 | ||
429.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 148.5 | 2.5 | 36 | 5 | 108 | 2.5 | 36 | 46 | 120 | 8 | 23 | 12 | 8 | M4 | 29 | 14 | 100 | 23 | 32 | 80 | 27 | 4 | 6 | 8.5 | 0.5123 | ||
597.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 209 | 10 | 60 | 20 | 165 | 10 | 60 | 75 | 180 | 12 | 23 | 15 | 12 | M6 | 36 | 15.5 | 200 | 27 | 38 | 150 | 28.5 | 6 | 7 | 11 | 1.4770 | ||
1,465.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 347 | 50 | 130 | 100 | 265 | 50 | 130 | 150 | 290 | 25 | 46 | 25 | 25 | M10 | 64 | 28 | 700 | 52 | 68 | 500 | 54 | 10 | 13 | 18 | 8.6440 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Hubtisch | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
L=Länge
Mx(Nm)
L3
Mz(Nm)
L2
My(Nm)
B1
B=Breite
L1
Hub S
D1
L4
D3
D4
H1
H4
F2(N)
H3
H=Höhe
F1(N)
H2
D5
H5
L5
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften