Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21124-08 |
21124-12 |
21124-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | L=Länge | Mx (Nm) | L3 | Mz (Nm) | L2 | My (Nm) | B1 | B2 | B=Breite | L1 | Hub S | D1 | D2 | L4 | D3 | D4 | H1 | F3 (N) | H4 | F2 (N) | H3 | H=Höhe | F1 (N) | H2 | D5 | H5 | L5 | L6 | H6 | B3 | H7 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 179 | 3.6 | 36 | 3.6 | 46 | 3.6 | 36 | 21 | 46 | 120 | 48 | 23 | M6x1 | 12 | 8 | M4 | 20 | 200 | 14 | 200 | 23 | 24 | 200 | 27 | 4 | 6 | 8.5 | 29.4 | 31 | 33 | 52 | 0.3900 | ||
837.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 239 | 18 | 60 | 18 | 75 | 18 | 60 | 38 | 75 | 180 | 73 | 23 | M6x1 | 15 | 12 | M6 | 25 | 300 | 15.5 | 300 | 27 | 28 | 300 | 28.5 | 6 | 7 | 11 | 29.4 | 31 | 33 | 52 | 0.9200 | ||
1,476.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 376 | 65 | 130 | 18 | 150 | 65 | 130 | 90 | 150 | 290 | 86 | 46 | M16x2 | 20 | 25 | M10 | 50 | 1000 | 28 | 1000 | 52 | 53 | 1000 | 54 | 10 | 13 | 18 | 36.4 | 42.4 | 48 | 71.4 | 0.6610 |
Loading...
Ausführung 1 | lange Ausführung | Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Positioniertisch |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | Ausführung 2 | mit elektr.Positionsanzeiger | UN-Nr. | UN 3091 |
Gefahrgutklasse | Gefahrgutklasse 9 | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
L=Länge
Mx(Nm)
L3
Mz(Nm)
L2
My(Nm)
B1
B2
B=Breite
L1
Hub S
D1
D2
L4
D3
D4
H1
F3(N)
H4
F2(N)
H3
H=Höhe
F1(N)
H2
D5
H5
L5
L6
H6
B3
H7
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften