Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21122-08 |
21122-12 |
21122-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | L=Länge | Mx (Nm) | L3 | Mz (Nm) | L2 | My (Nm) | B1 | B2 | B=Breite | L1 | Hub S | D1 | D2 | L4 | D3 | D4 | H1 | F3 (N) | H4 | F2 (N) | H3 | H=Höhe | F1 (N) | H2 | D5 | H5 | L5 | L6 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 175 | 3.6 | 36 | 3.6 | 46 | 3.6 | 36 | 21 | 46 | 120 | 48 | 23 | M6x1 | 12 | 8 | M4 | 20 | 200 | 14 | 200 | 23 | 24 | 200 | 27 | 4 | 6 | 8.5 | 23 | 0.3705 | ||
626.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 235 | 18 | 60 | 18 | 75 | 18 | 60 | 38 | 75 | 180 | 73 | 23 | M6x1 | 15 | 12 | M6 | 25 | 300 | 15.5 | 300 | 27 | 28 | 300 | 28.5 | 6 | 7 | 11 | 23 | 0.9103 | ||
1,182.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 388 | 65 | 130 | 18 | 150 | 65 | 130 | 90 | 150 | 290 | 86 | 46 | M16x2 | 25 | 25 | M10 | 50 | 1000 | 28 | 1000 | 52 | 53 | 1000 | 54 | 10 | 13 | 18 | 36 | 6.4390 |
Loading...
Ausführung 1 | lange Ausführung | Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Positioniertisch |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | Ausführung 2 | mit Positionsanzeiger | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
L=Länge
Mx(Nm)
L3
Mz(Nm)
L2
My(Nm)
B1
B2
B=Breite
L1
Hub S
D1
D2
L4
D3
D4
H1
F3(N)
H4
F2(N)
H3
H=Höhe
F1(N)
H2
D5
H5
L5
L6
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften