Positioniertisch lange ausführung / aluminium (21120)

Positioniertisch lange ausführung / aluminium (21120)
· Zum Positionieren von Bauteilen und Baugruppen

· Beim Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich

· Axialspiel spielfrei

· Spindel selbsthemmend

· Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21120-04
21120-08
21120-12
21120-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D L=Länge Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B2 B=Breite L1 Hub S D1 D2 L4 D3 D4 H1 F3
(N)
H4 F2
(N)
H3 H=Höhe F1
(N)
H2 D5 H5 L5 Gewicht (ERP)
(kg)

299.58 €

1 4 Arbeitstage 1384.50.77220.77290.77221229702312M3x0.584M3127087013147014.53460.0745

329.96 €

1 4 Arbeitstage 26148.53.6363.6463.63621461204823M6x1128M42020014200232420027468.50.3248

522.00 €

1 4 Arbeitstage 2620918601875186038751807323M6x11512M62530015.5300272830028.567110.8561

1,064.73 €

1 4 Arbeitstage 52347651306515065130901502908646M16x22525M1050100028100052531000541013186.0800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 lange Ausführung Material Grundkörper Aluminium Benennung Positioniertisch
Material Komponente Edelstahl RoHS ja

Technischer Support