Positioniertisch kurze ausführung / mit elektr.positionsanzeiger / aluminium (21104)

Positioniertisch kurze ausführung / mit elektr.positionsanzeiger / aluminium (21104)
· Zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich

· Axialspiel spielfrei

· Mit 0,01 Anzeigegenauigkeit und großem LCD Display

· Spindel selbsthemmend

· Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21104-08
21104-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B2 B=Breite L1 Hub S L4 D3 D4 H1 F3
(N)
H4 F2
(N)
H3 H=Höhe F1
(N)
H2 D5 Gewicht (ERP)
(kg)

649.37 €

1 4 Arbeitstage 1391.9361.9460.93621468014208M420X = 39 (50)1420023242002740.3413

779.70 €

1 4 Arbeitstage 1925.5605.5753603875133253012M625X = 58 (100)15.530027283002960.8500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D 26 Ausführung 1 kurze Ausführung Material Grundkörper Aluminium
Benennung Positioniertisch D1 23 D2 M6x1
Material Komponente Edelstahl Ausführung 2 mit elektr.Positionsanzeiger UN-Nr. UN 3091
Gefahrgutklasse Gefahrgutklasse 9 RoHS ja

Technischer Support