Schwalbenschw-schlittenf. mit mikrometerspindel / aluminium (21000)

Schwalbenschw-schlittenf. mit mikrometerspindel / aluminium (21000)
· Zur Einstellung unter anderem von Bearbeitungseinheiten oder Messkameras

· Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 5 bis 100 mm

· Neuartige und sichere Klemmung ohne Höhen- und Seitenversatz

· Schnelle und nachträgliche Kombinierbarkeit in x-y-z Richtung

· Führungen spielfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21000-020030
21000-020035
21000-020045
21000-030040
21000-030045
21000-030055
21000-050067
21000-050080
21000-050105
21000-080110
21000-080135
21000-080160
21000-080185
21000-120150
21000-120175
21000-120200
21000-120225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
K K1 Spindel D L=Länge Mx
(Nm)
L3 M1 F
(N)
Tl Mz
(Nm)
L2 I My
(Nm)
N B1 MA O MI Y A B2 E B=Breite L1 E1 H D für Schraube Hub S E2 Gewicht (ERP)
(kg)

332.79 €

1 4 Arbeitstage 106.3M5x0.58300.4548.2M218080.338.28.32M319.5M2x33M2x35.2138.11220 - 0.32068M25-0.0277

337.48 €

1 4 Arbeitstage 106.3M5x0.58350.4553.2M218080.343.28.32M319.5M2x33M2x35.2138.11220 - 0.32068M210-0.0268

342.09 €

1 4 Arbeitstage 106.3M5x0.58450.4563.2M218080.353.28.32M319.5M2x33M2x35.2138.11220 - 0.32068M220-0.0308

358.44 €

1 4 Arbeitstage 106.3M5x0.59.8401.158.2M335010148.29.84M429.5M3x4.53M3x4.55.815132330 - 0.33089.8M357.50.0532

363.06 €

1 4 Arbeitstage 106.3M5x0.59.8451.163.2M335010153.29.84M429.5M3x4.53M3x4.55.815132330 - 0.33089.8M3107.50.0529

367.71 €

1 4 Arbeitstage 106.3M5x0.59.8551.173.2M335010163.29.84M429.5M3x4.53M3x4.55.815132330 - 0.33089.8M3207.50.0645

379.35 €

1 4 Arbeitstage 2214.3M5x0.514.5672.598.2M4540102.378.215.68M449.5M4x85M4x611.523253850 - 0.3501614.5M412110.2193

384.01 €

1 4 Arbeitstage 2214.3M5x0.514.5802.5111.2M4540102.391.215.68M449.5M4x85M4x611.523253850 - 0.3501614.5M425110.2381

388.69 €

1 4 Arbeitstage 2214.3M5x0.514.51052.5136.2M4540102.3116.215.68M449.5M4x85M4x611.523253850 - 0.3501614.5M450110.2757

479.43 €

1 4 Arbeitstage 2614.3M10x1231108148.3M5750127128.322.522M679.5M5x108M5x7.51434406080 - 0.5803423M525130.8002

484.05 €

1 4 Arbeitstage 2614.3M10x1231358173.3M5750127153.322.522M679.5M5x108M5x7.51434406080 - 0.5803423M550130.9065

488.75 €

1 4 Arbeitstage 2614.3M10x1231608198.3M5750127178.322.522M679.5M5x108M5x7.51434406080 - 0.5803423M575131.0050

491.09 €

1 4 Arbeitstage 2614.3M10x1231858223.3M5750127203.322.522M679.5M5x108M5x7.51434406080 - 0.5803423M5100131.0990

591.15 €

1 4 Arbeitstage 2614.3M10x13015030192.3M515001218172.32945M6119M5x1012M5x1018.5456090120 - 0.51204030M525252.1500

602.81 €

1 4 Arbeitstage 2614.3M10x13017530217.3M515001218197.32945M6119M5x1012M5x1018.5456090120 - 0.51204030M550252.3230

626.04 €

1 4 Arbeitstage 2614.3M10x13020030242.3M515001218222.32945M6119M5x1012M5x1018.5456090120 - 0.51204030M575252.5070

647.00 €

1 4 Arbeitstage 2614.3M10x13022530267.3M515001218247.32945M6119M5x1012M5x1018.5456090120 - 0.51204030M5100252.7390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

TA 8 Ausführung 1 mit Mikrometerspindel Material Grundkörper Aluminium
Benennung Schwalbenschwanz-Schlittenführung RoHS ja

Technischer Support