Kreuztisch lange ausführung / mit elektr.positionsanzeiger / form C / aluminium (21137)

Kreuztisch lange ausführung / mit elektr.positionsanzeiger / form C / aluminium (21137)
· Zum unkomplizierten Aufbau von Kreuztischen

· Axialspiel spielfrei

· Mit 0,01 Anzeigegenauigkeit und großem LCD Display

· Spindel selbsthemmend

· Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21137-308
21137-312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B2 B=Breite L1 Hub S L4 D3 D4 H1 F3
(N)
H4 F2
(N)
H3 H=Höhe F1
(N)
H2 D5 H5 L8 L7 Gewicht (ERP)
(kg)

757.08 €

1 4 Arbeitstage 1793.61203.6463.636214612048128M414200142002318200274610860.4800

939.09 €

1 4 Arbeitstage 23918180187518603875180731512M62030015.53002723.530029671657.51.1500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D 26 Ausführung 1 lange Ausführung Material Grundkörper Aluminium
Benennung Kreuztisch D1 23 D2 M6x1
Ausführung 2 mit elektr.Positionsanzeiger UN-Nr. UN 3091 Gefahrgutklasse Gefahrgutklasse 9
L5 2 Form C RoHS ja

Technischer Support