Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21137-208 |
21137-212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge | Mx (Nm) | L3 | Mz (Nm) | L2 | My (Nm) | B1 | B2 | B=Breite | L1 | Hub S | L4 | D3 | D4 | H1 | F3 (N) | H4 | F2 (N) | H3 | H=Höhe | F1 (N) | H2 | D5 | H5 | L8 | L7 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
757.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 179 | 3.6 | 75 | 3.6 | 46 | 3.6 | 36 | 21 | 46 | 120 | 48 | 12 | 8 | M4 | 14 | 200 | 14 | 200 | 23 | 18 | 200 | 27 | 4 | 6 | 108 | 6 | 1.9500 | ||
939.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 239 | 18 | 120 | 18 | 75 | 18 | 60 | 38 | 75 | 180 | 73 | 15 | 12 | M6 | 20 | 300 | 15.5 | 300 | 27 | 23.5 | 300 | 29 | 6 | 7 | 165 | 7.5 | 1.0200 |
Loading...
D | 26 | Ausführung 1 | lange Ausführung | Material Grundkörper | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Kreuztisch | D1 | 23 | D2 | M6x1 |
Ausführung 2 | mit elektr.Positionsanzeiger | UN-Nr. | UN 3091 | Gefahrgutklasse | Gefahrgutklasse 9 |
L5 | 2 | Form | B | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge
Mx(Nm)
L3
Mz(Nm)
L2
My(Nm)
B1
B2
B=Breite
L1
Hub S
L4
D3
D4
H1
F3(N)
H4
F2(N)
H3
H=Höhe
F1(N)
H2
D5
H5
L8
L7
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften