Kreuztisch lange ausführung / mit positionsanzeiger / form A / aluminium (21136)

Kreuztisch lange ausführung / mit positionsanzeiger / form A / aluminium (21136)
· Zum unkomplizierten Aufbau von Kreuztischen

· Axialspiel spielfrei

· Einbaulage kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden

· Spindel selbsthemmend

· Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21136-108
21136-112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B2 B=Breite L1 Hub S L4 D3 D4 H1 F3
(N)
H4 F2
(N)
H3 H=Höhe F1
(N)
H2 D5 H5 L8 L7 Gewicht (ERP)
(kg)

538.70 €

1 4 Arbeitstage 174.53.6753.6463.636214612048128M414200142002318200274610860.4061

731.66 €

1 4 Arbeitstage 23518120187518603875180731512M62030015.53002723.530029671657.51.0730

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D 26 Ausführung 1 lange Ausführung Material Grundkörper Aluminium
Benennung Kreuztisch D1 23 D2 M6x1
Ausführung 2 mit Positionsanzeiger L5 2 Form A
RoHS ja

Technischer Support