Kreuztische kurz mit elektronischem Positionsanzeiger, Form B (21133)

Kreuztische kurz mit elektronischem Positionsanzeiger, Form B (21133)
· Zum unkomplizierten Aufbau von Kreuztischen

· Axialspiel spielfrei

· Mit 0,01 Anzeigegenauigkeit und großem LCD Display

· Spindel selbsthemmend

· Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21133-208
21133-212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
B=Breite
(mm)
H=Höhe
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Hub S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

690.03 €

1 4 Arbeitstage 13946188M44804675201.91.90.9200200X = 39 (50)362114272314140.3502

841.66 €

1 4 Arbeitstage 1927523.512M6613375120305.55.53300300X = 58 (100)603820292715.5251.0530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminium D(Ø) 26 Ausführung 1 Kurze ausführung
Ausführung 2 Mit elektr.positionsanzeiger Form B Benennung Kreuztisch
D1(mm) 23 D2(mm) M6x1 L5(mm) 2
UN-Nr. UN 3091 Gefahrgutklasse Gefahrgutklasse 9 RoHS Ja

Technischer Support