Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21133-108 |
21133-112 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | B=Breite (mm) | H=Höhe (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Mx (Nm) | Mz (Nm) | My (Nm) | F1 (N) | F2 (N) | F3 (N) | B1 (mm) | B2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | Hub S (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 139 | 46 | 18 | 8 | M4 | 4 | 80 | 46 | 75 | 20 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 200 | 200 | X = 39 (50) | 36 | 21 | 14 | 27 | 23 | 14 | 14 | 0.3600 | ||
841.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 192 | 75 | 23.5 | 12 | M6 | 6 | 133 | 75 | 120 | 30 | 5.5 | 5.5 | 3 | 300 | 300 | X = 58 (100) | 60 | 38 | 20 | 29 | 27 | 15.5 | 25 | 1.0720 |
Loading...
[M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminium | D(Ø) | 26 | Ausführung 1 | Kurze ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Mit elektr.positionsanzeiger | Form | A | Benennung | Kreuztisch |
D1(mm) | 23 | D2(mm) | M6x1 | L5(mm) | 2 |
UN-Nr. | UN 3091 | Gefahrgutklasse | Gefahrgutklasse 9 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
B=Breite(mm)
H=Höhe(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Mx(Nm)
Mz(Nm)
My(Nm)
F1(N)
F2(N)
F3(N)
B1(mm)
B2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
Hub S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften