Kreuztische kurz mit Positionsanzeiger, Form B (21132)

Kreuztische kurz mit Positionsanzeiger, Form B (21132)
· Zum unkomplizierten Aufbau von Kreuztischen

· Zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich

· Axialspiel spielfrei

· Spindel selbsthemmend

· Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21132-208
21132-212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
B=Breite
(mm)
H=Höhe
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Hub S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

477.71 €

1 4 Arbeitstage 134.546188M44804675201.91.90.9200200X = 39 (50)362114272314140.3292

625.79 €

1 4 Arbeitstage 187.57523.512M6613375120305.55.53300300X = 58 (100)603820292715.5251.0050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminium D(Ø) 26 Ausführung 1 Kurze ausführung
Ausführung 2 Mit positionsanzeiger Form B Benennung Kreuztisch
D1(mm) 23 D2(mm) M6x1 L5(mm) 2
RoHS Ja

Technischer Support