Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21134-304 |
21134-308 |
21134-312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | L=Länge | Mx (Nm) | L3 | Mz (Nm) | L2 | My (Nm) | B1 | B2 | B=Breite | L1 | Hub S | D1 | D2 | L4 | D3 | D4 | H1 | F3 (N) | H4 | F2 (N) | H3 | H=Höhe | F1 (N) | H2 | D5 | H5 | L5 | L8 | L7 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 84.5 | 0.77 | 70 | 0.77 | 29 | 0.77 | 22 | 12 | 29 | 70 | 23 | 11.5 | M3x0.5 | 8 | 4 | M3 | 8 | 70 | 8 | 70 | 13 | 11 | 70 | 14.5 | 3 | 4 | 1.5 | 62 | 4 | 0.1114 | ||
365.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 148.5 | 3.6 | 120 | 3.6 | 46 | 3.6 | 36 | 21 | 46 | 120 | 48 | 23 | M6x1 | 12 | 8 | M4 | 14 | 200 | 14 | 200 | 23 | 18 | 200 | 27 | 4 | 6 | 2 | 108 | 6 | 0.4598 | ||
519.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 209 | 18 | 180 | 18 | 75 | 18 | 60 | 38 | 75 | 180 | 73 | 23 | M6x1 | 15 | 12 | M6 | 20 | 300 | 15.5 | 300 | 27 | 23.5 | 300 | 29 | 6 | 7 | 2 | 165 | 7.5 | 1.1620 |
Loading...
Ausführung 1 | lange Ausführung | Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Kreuztisch |
---|---|---|---|---|---|
Form | C | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
L=Länge
Mx(Nm)
L3
Mz(Nm)
L2
My(Nm)
B1
B2
B=Breite
L1
Hub S
D1
D2
L4
D3
D4
H1
F3(N)
H4
F2(N)
H3
H=Höhe
F1(N)
H2
D5
H5
L5
L8
L7
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften