Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21160-08 |
21160-12 |
21160-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D3 | L3 | F1 (N) | D2=Außendurchmesser | H1 | F3 (N) | D | L2 | D4 | D6 | D1 | L | F2 (N) | D5 | H3 | H=Höhe | H2 | L1 | M1 (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 36 | 500 | 54 | 14 | 200 | 26 | 29 | 10 | 4 | 23 | 56 | 500 | M4x6 | 6 | 30 | 9 | 17 | 3 | 0.2100 | ||
516.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 60 | 500 | 80 | 17.5 | 200 | 26 | 43 | 15 | 6 | 23 | 69 | 500 | M6x9 | 6 | 40 | 12 | 31 | 5 | 0.8765 | ||
1,459.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 130 | 1000 | 150 | 35 | 500 | 51 | 80 | 40 | 10.2 | 46 | 134 | 1000 | - | 12 | 75 | 18 | 53 | 10 | 4.3500 |
Loading...
Material Komponente | Stahl | Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Positionier-Rundtisch |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D3
L3
F1(N)
D2=Außendurchmesser
H1
F3(N)
D
L2
D4
D6
D1
L
F2(N)
D5
H3
H=Höhe
H2
L1
M1(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften