Positionier-rundtisch aluminium / mit positionsanzeiger (21161)

Positionier-rundtisch aluminium / mit positionsanzeiger (21161)
· Verstellweg beträgt 360° ohne Endanschlag

· Spindel selbsthemmend und gehärtet

· Skala zeigt 10°-Schritte an

· Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten

· Wartungsfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21161-08
21161-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D3 L3 H1 L2 D4 D6 L D5 H2 L1 M1
(Nm)
D2 H Gewicht (ERP)
(kg)

609.73 €

1 4 Arbeitstage 3636142910480M4x6917354300.3871

692.47 €

1 4 Arbeitstage 606017.54315693M6x91231580400.9266

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

F1(N) 500 F3(N) 200 D 26
D1 23 F2(N) 500 H3 6
Material Komponente Stahl Material Grundkörper Aluminium Benennung Positionier-Rundtisch
Ausführung 2 mit Positionsanzeiger RoHS ja

Technischer Support