Positionier-Rundtische mit elektronischem Positionsanzeiger (21161-10)

Positionier-Rundtische mit elektronischem Positionsanzeiger (21161-10)
· Verstellweg beträgt 360° ohne Endanschlag

· Spindel selbsthemmend und gehärtet

· Drehwinkel wird direkt im LCD Display angezeigt

· Wartungsfrei

· Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21161-10-08
21161-10-12
21161-10-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Tisch, Berreich frei wählbar) D
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
L
(mm)
D1
(mm)
D2=Durchmesser
(mm)
D3=Bohrungsabstand
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
M1
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

867.21 €

1 4 Arbeitstage biz zu 40mm26308623543610M4x64172936500500200149630.3793

951.28 €

1 4 Arbeitstage biz zu 40mm26409923806015M6x9631606050050020017.512651.0880

1,939.81 €

1 4 Arbeitstage 41 bis 70mm51751614615013040-10.4538013010001000500351812104.8000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischform Rund Werkstoff Aluminium Material Komponente Stahl
Benennung Positionier-rundtisch Ausführung 1 Mit elektr.positionsanzeiger UN-Nr. UN 3091
Gefahrgutklasse Dangerous goods class 9 RoHS Ja

Technischer Support