Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21085-080 |
21085-0811 |
21085-0812 |
21085-0813 |
21085-0814 |
21085-0821 |
21085-0822 |
21085-0823 |
21085-0824 |
21085-120 |
21085-1211 |
21085-1212 |
21085-1213 |
21085-1214 |
21085-1221 |
21085-1222 |
21085-1223 |
21085-1224 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D3 | F1 (N) | H1 | F3 (N) | L2 | D4 | L | F2 (N) | D5 | H3 | H2 | L1 | M1 (Nm) | Material Komponente | Material Grundkörper | D2 | H | M2 (Nm) | H4 | H5 | Größe | Form | Oberfläche Grundkörper | Form-Typ | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,451.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | Edelstahl | Aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | D | eloxiert | ohne Motor | nein | 0.6229 | ||
1,582.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | Edelstahl | Aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | E | eloxiert | mit Schrittmotor | nein | 1.0700 | ||
1,582.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | Edelstahl | Aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | E | eloxiert | mit Schrittmotor | nein | 1.0000 | ||
1,582.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | Edelstahl | Aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | E | eloxiert | mit Schrittmotor | nein | 1.0000 | ||
1,582.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | Edelstahl | Aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | E | eloxiert | mit Schrittmotor | nein | 1.0000 | ||
2,273.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | Edelstahl | Aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | F | eloxiert | mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung | nein | 1.1400 | ||
2,273.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | Edelstahl | Aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | F | eloxiert | mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung | nein | 1.0800 | ||
2,273.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | Edelstahl | Aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | F | eloxiert | mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung | nein | 1.0800 | ||
2,273.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 200 | 16.5 | 80 | 44 | 12H7 | 70 | 200 | M4 | 4 | 10 | 22.6 | 1.2 | Edelstahl | Aluminium | 53.6 | 40 | 1.8 | 22 | 4.5 | 8 | F | eloxiert | mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung | nein | 1.0800 | ||
1,480.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | A | - | ohne Motor | - | 1.2480 | ||
1,608.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | B | - | mit Schrittmotor | - | 1.5750 | ||
1,608.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | B | - | mit Schrittmotor | - | 1.6200 | ||
1,608.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | B | - | mit Schrittmotor | - | 1.5600 | ||
1,608.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | B | - | mit Schrittmotor | - | 1.5600 | ||
2,371.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | C | - | mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung | - | 1.6860 | ||
2,371.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | C | - | mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung | - | 1.6350 | ||
2,371.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | C | - | mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung | - | 1.7850 | ||
2,371.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 500 | 22.5 | 200 | 54 | 20 | 99 | 500 | M6 | 6 | 13 | 31 | 3 | - | - | 80 | 46 | 3 | 36 | - | 12 | C | - | mit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung | - | 1.6350 |
Loading...
Benennung | Positionier-Rundtisch | Ausführung 1 | lange Ausführung | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D3
F1(N)
H1
F3(N)
L2
D4
L
F2(N)
D5
H3
H2
L1
M1(Nm)
Material Komponente
Material Grundkörper
D2
H
M2(Nm)
H4
H5
Größe
Form
Oberfläche Grundkörper
Form-Typ
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften