Positionier-rundtische mit elektrischem antrieb koaxial mittlere belastung (21085)

Positionier-rundtische mit elektrischem antrieb koaxial mittlere belastung (21085)
· Für motorische Verstell- und Positionieraufgaben

· Für den Trockenlauf geeignet

· Höchste radiale Umlaufgenauigkeit

· Motorantrieb wahlweise mit oder ohne integrierte Steuerung

· Kostenlose Programmiersoftware erhältlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21085-01-10120
21085-01-101211
21085-01-101212
21085-01-101213
21085-01-101214
21085-01-101221
21085-01-101222
21085-01-101223
21085-01-101224
21085-01-45120
21085-01-451211
21085-01-451212
21085-01-451213
21085-01-451214
21085-01-451221
21085-01-451222
21085-01-451223
21085-01-451224
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Form-Typ Getriebeübersetzung Gewicht (ERP)
(kg)

1,902.52 €

1 4 Arbeitstage Aohne Motor10:11.4050

2,045.13 €

1 4 Arbeitstage Bmit Schrittmotor10:11.8200

2,045.13 €

1 4 Arbeitstage Bmit Schrittmotor10:11.8200

2,045.13 €

1 4 Arbeitstage Bmit Schrittmotor10:11.8200

2,045.13 €

1 4 Arbeitstage Bmit Schrittmotor10:11.8200

2,749.68 €

1 4 Arbeitstage Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung10:11.8950

2,749.68 €

1 4 Arbeitstage Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung10:11.8950

2,749.68 €

1 4 Arbeitstage Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung10:11.8950

2,749.68 €

1 4 Arbeitstage Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung10:11.8950

1,902.52 €

1 4 Arbeitstage Aohne Motor45:11.5050

2,045.13 €

1 4 Arbeitstage Bmit Schrittmotor45:11.8740

2,045.13 €

1 4 Arbeitstage Bmit Schrittmotor45:11.8200

2,045.13 €

1 4 Arbeitstage Bmit Schrittmotor45:11.8200

2,045.13 €

1 4 Arbeitstage Bmit Schrittmotor45:11.8200

2,749.68 €

1 4 Arbeitstage Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung45:11.8950

2,749.68 €

1 4 Arbeitstage Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung45:11.8950

2,749.68 €

1 4 Arbeitstage Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung45:11.8950

2,749.68 €

1 4 Arbeitstage Cmit Schrittmotor mit integr. Positioniersteuerung45:11.8950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D3 60 F1(N) 600 H1 36
F3(N) 300 D4 23H7 D6 M4
L 99 F2(N) 600 D5 M6
H2 13 L1 31 M1(Nm) 3
Material Komponente Edelstahl Material Grundkörper Aluminium Benennung Positionier-Rundtisch
D2 79.8 H 56 Ausführung 1 lange Ausführung
M2(Nm) 3 Größe 12 Oberfläche Grundkörper eloxiert
D8 38.01H7 D7 30 RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support