Linearmodul pneumatisch / 3 rundführungen / aluminium (20000)

Linearmodul pneumatisch / 3 rundführungen / aluminium (20000)
· Antrieb über doppeltwirkenden Zylinder

· Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm

· Hub: 40 bis 300 mm

· Kraft: 100 bis 660 N

· Kompakte Bauweise, montage- und wartungsfreundlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20000-31040
20000-31060
20000-31080
20000-31100
20000-32060
20000-32090
20000-32120
20000-32150
20000-33100
20000-33120
20000-33160
20000-33200
20000-35120
20000-35180
20000-35240
20000-35300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D3 H E1 L E H1 T D4 A1 F1 max.
(kN)
A2 Kolbenkraft bei 6 bar
(N)
E3 E4 D E2 P1 D5 Zylinder-Ø E7 N (Anzahl) L1 L3 B D1 Passender Stoßdämpfer E6 P L2 Passender Näherungsschalter E5 D2 H2 A Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar
(ccm)
A3 Größe Hub S Passender Steckverbinder Gewicht (ERP)
(kg)

1,857.44 €

1 4 Arbeitstage M46538180206438150.3816100568109.34.516362961060426300-14150109M51220910-010X500044304011.337140-1.1600

1,870.12 €

1 4 Arbeitstage M46538220206438150.2616100568109.34.5163641161060426300-14150109M51220910-020443040173716020950-030X20001.3000

1,897.65 €

1 4 Arbeitstage M46538260206438150.1816100568109.34.5163661361060426300-14150109M51220910-02044304022.63718020950-030X20001.4000

1,931.49 €

1 4 Arbeitstage M46538300206438150.12516100568109.34.5163681561060426300-14150109M51220910-02044304028.337110020950-030X20001.5700

2,126.37 €

1 4 Arbeitstage M5864525430855.710200.61212505612159.95.5255021202182626300-141501011G1/81620910-020554055565026020950-030X20002.6000

2,181.45 €

1 4 Arbeitstage M5864531430855.710200.35212505612159.95.5255041502182626300-141501011G1/81620910-030554055845029020950-030X20002.9000

2,232.30 €

1 4 Arbeitstage M5864537430855.710200.24212505612159.95.5255061802182626300-141501011G1/81620910-03055405511250212020950-030X20003.1800

2,281.02 €

1 4 Arbeitstage M5864543430855.710200.16212505612159.95.5255082102182626300-141501011G1/81620910-03055405514050215020950-030X20003.7000

2,547.85 €

1 4 Arbeitstage M61075030040106511250.84264075616209.56.63270214020100826300-201501614G1/82020910-0306650701186238020950-030X20004.7000

2,619.87 €

1 4 Arbeitstage M61075038040106511250.52264075616209.56.63270418020100826300-201501614G1/82020910-03066507017862312020950-030X20005.5000

2,696.11 €

1 4 Arbeitstage M61075046040106511250.32264075616209.56.63270622020100826300-201501614G1/82020910-03066507023662316020950-030X20006.1900

2,757.50 €

1 4 Arbeitstage M61075054040106511250.2264075616209.56.63270826020100826300-201501614G1/82020910-03066507029562320020950-030X20007.2000

2,907.91 €

1 4 Arbeitstage M101597242060158718381.0839660892530141140962204231501226300-251503017G1/42520910-03081076104354.693512020950-030X200014.6000

3,060.40 €

1 4 Arbeitstage M101597254060158718380.739660892530141140964264231501226300-251503017G1/42520910-03081076104531.893518020950-030X200016.7000

3,191.69 €

1 4 Arbeitstage M101597266060158718380.4839660892530141140966324231501226300-251503017G1/42520910-03081076104709.193524020950-030X200019.1000

3,320.85 €

1 4 Arbeitstage M101597278060158718380.3639660892530141140968384231501226300-251503017G1/42520910-03081076104886.493530020950-030X200021.5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 2 3 Rundführungen Ausführung 1 pneumatisch Material Komponente Stahl
Material Grundkörper Aluminium Benennung Linearmodul RoHS ja

Technischer Support