Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
20000-21040 |
20000-21060 |
20000-21080 |
20000-21100 |
20000-22060 |
20000-22090 |
20000-22120 |
20000-22150 |
20000-23080 |
20000-23120 |
20000-23160 |
20000-23200 |
20000-25120 |
20000-25180 |
20000-25240 |
20000-25300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D3 | H | E1 | L | E | H1 | T | D4 | A1 | F1 max. (kN) | A2 | Kolbenkraft bei 6 bar (N) | E3 | E4 | D | E2 | P1 | D5 | Zylinder-Ø | E7 | N (Anzahl) | L1 | L3 | B | D1 | Passender Stoßdämpfer | E6 | P | L2 | Passender Näherungsschalter | E5 | D2 | H2 | A | Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar (ccm) | Größe | Hub S | Passender Steckverbinder | F2 max. (kN) | H3 | RoHS | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,543.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 50 | 38 | 180 | 20 | 45 | 3 | 8 | 15 | 0.14 | 16 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9.3 | 4.5 | 16 | 36 | 2 | 96 | 10 | 60 | 4 | 26300-1415010 | 9 | M5 | 12 | 20910-010X5000 | 4 | 4 | 30 | 40 | 11.3 | 1 | 40 | - | 0.38 | 19 | ja | 0.9031 | ||
1,573.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 50 | 38 | 220 | 20 | 45 | 3 | 8 | 15 | 0.09 | 16 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9.3 | 4.5 | 16 | 36 | 4 | 116 | 10 | 60 | 4 | 26300-1415010 | 9 | M5 | 12 | 20910-020 | 4 | 4 | 30 | 40 | 17 | 1 | 60 | 20950-030X2000 | 0.26 | 19 | ja | 1.0500 | ||
1,603.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 50 | 38 | 260 | 20 | 45 | 3 | 8 | 15 | 0.05 | 16 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9.3 | 4.5 | 16 | 36 | 6 | 136 | 10 | 60 | 4 | 26300-1415010 | 9 | M5 | 12 | 20910-020 | 4 | 4 | 30 | 40 | 22.6 | 1 | 80 | 20950-030X2000 | 0.18 | 19 | ja | 1.2000 | ||
1,641.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 50 | 38 | 300 | 20 | 45 | 3 | 8 | 15 | 0.025 | 16 | 100 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9.3 | 4.5 | 16 | 36 | 8 | 156 | 10 | 60 | 4 | 26300-1415010 | 9 | M5 | 12 | 20910-020 | 4 | 4 | 30 | 40 | 28.3 | 1 | 100 | 20950-030X2000 | 0.125 | 19 | ja | 1.3000 | ||
1,891.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 64 | 45 | 254 | 30 | 60 | 5.7 | 10 | 20 | 0.3 | 21 | 250 | 5 | 6 | 12 | 15 | 9.9 | 5.5 | 25 | 50 | 2 | 120 | 21 | 82 | 6 | 26300-1415010 | 11 | G1/8 | 16 | 20910-020 | 5 | 5 | 40 | 55 | 56 | 2 | 60 | 20950-030X2000 | 0.61 | 23 | ja | 2.0500 | ||
1,946.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 64 | 45 | 314 | 30 | 60 | 5.7 | 10 | 20 | 0.16 | 21 | 250 | 5 | 6 | 12 | 15 | 9.9 | 5.5 | 25 | 50 | 4 | 150 | 21 | 82 | 6 | 26300-1415010 | 11 | G1/8 | 16 | 20910-030 | 5 | 5 | 40 | 55 | 84 | 2 | 90 | 20950-030X2000 | 0.35 | 23 | ja | 2.4000 | ||
1,999.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 64 | 45 | 374 | 30 | 60 | 5.7 | 10 | 20 | 0.08 | 21 | 250 | 5 | 6 | 12 | 15 | 9.9 | 5.5 | 25 | 50 | 6 | 180 | 21 | 82 | 6 | 26300-1415010 | 11 | G1/8 | 16 | 20910-030 | 5 | 5 | 40 | 55 | 112 | 2 | 120 | 20950-030X2000 | 0.24 | 23 | ja | 2.7000 | ||
2,048.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 64 | 45 | 434 | 30 | 60 | 5.7 | 10 | 20 | 0.045 | 21 | 250 | 5 | 6 | 12 | 15 | 9.9 | 5.5 | 25 | 50 | 8 | 210 | 21 | 82 | 6 | 26300-1415010 | 11 | G1/8 | 16 | 20910-030 | 5 | 5 | 40 | 55 | 140 | 2 | 150 | 20950-030X2000 | 0.16 | 23 | - | 3.0200 | ||
2,196.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 77 | 50 | 300 | 40 | 70 | 5 | 11 | 25 | 0.46 | 26 | 407 | 5 | 6 | 16 | 20 | 9.5 | 6.6 | 32 | 70 | 2 | 140 | 20 | 100 | 8 | 26300-2015016 | 14 | G1/8 | 20 | 20910-030 | 6 | 6 | 50 | 70 | 118 | 3 | 80 | 20950-030X2000 | 0.84 | 26 | ja | 4.8000 | ||
2,272.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 77 | 50 | 380 | 40 | 70 | 5 | 11 | 25 | 0.24 | 26 | 407 | 5 | 6 | 16 | 20 | 9.5 | 6.6 | 32 | 70 | 4 | 180 | 20 | 100 | 8 | 26300-2015016 | 14 | G1/8 | 20 | 20910-030 | 6 | 6 | 50 | 70 | 178 | 3 | 120 | 20950-030X2000 | 0.52 | 26 | ja | 4.4000 | ||
2,344.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 77 | 50 | 460 | 40 | 70 | 5 | 11 | 25 | 0.12 | 26 | 407 | 5 | 6 | 16 | 20 | 9.5 | 6.6 | 32 | 70 | 6 | 220 | 20 | 100 | 8 | 26300-2015016 | 14 | G1/8 | 20 | 20910-030 | 6 | 6 | 50 | 70 | 236 | 3 | 160 | 20950-030X2000 | 0.32 | 26 | ja | 5.0300 | ||
2,408.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 77 | 50 | 540 | 40 | 70 | 5 | 11 | 25 | 0.07 | 26 | 407 | 5 | 6 | 16 | 20 | 9.5 | 6.6 | 32 | 70 | 8 | 260 | 20 | 100 | 8 | 26300-2015016 | 14 | G1/8 | 20 | 20910-030 | 6 | 6 | 50 | 70 | 295 | 3 | 200 | 20950-030X2000 | 0.2 | 26 | ja | 6.9000 | ||
2,556.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 112 | 72 | 420 | 60 | 100 | 7 | 18 | 38 | 0.75 | 39 | 660 | 8 | 9 | 25 | 30 | 14 | 11 | 40 | 96 | 2 | 204 | 23 | 150 | 12 | 26300-2515030 | 17 | G1/4 | 25 | 20910-030 | 8 | 10 | 76 | 104 | 354.6 | 5 | 120 | 20950-030X2000 | 1.08 | 35 | ja | 14.3000 | ||
2,710.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 112 | 72 | 540 | 60 | 100 | 7 | 18 | 38 | 0.42 | 39 | 660 | 8 | 9 | 25 | 30 | 14 | 11 | 40 | 96 | 4 | 264 | 23 | 150 | 12 | 26300-2515030 | 17 | G1/4 | 25 | 20910-030 | 8 | 10 | 76 | 104 | 531.8 | 5 | 180 | 20950-030X2000 | 0.7 | 35 | ja | 13.8000 | ||
2,840.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 112 | 72 | 660 | 60 | 100 | 7 | 18 | 38 | 0.25 | 39 | 660 | 8 | 9 | 25 | 30 | 14 | 11 | 40 | 96 | 6 | 324 | 23 | 150 | 12 | 26300-2515030 | 17 | G1/4 | 25 | 20910-030 | 8 | 10 | 76 | 104 | 709.1 | 5 | 240 | 20950-030X2000 | 0.48 | 35 | ja | 19.1000 | ||
2,971.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 112 | 72 | 780 | 60 | 100 | 7 | 18 | 38 | 0.16 | 39 | 660 | 8 | 9 | 25 | 30 | 14 | 11 | 40 | 96 | 8 | 384 | 23 | 150 | 12 | 26300-2515030 | 17 | G1/4 | 25 | 20910-030 | 8 | 10 | 76 | 104 | 886.4 | 5 | 300 | 20950-030X2000 | 0.36 | 35 | ja | 18.7000 |
Loading...
Ausführung 2 | 2 Rundführungen | Ausführung 1 | pneumatisch | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Linearmodul |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D3
H
E1
L
E
H1
T
D4
A1
F1 max.(kN)
A2
Kolbenkraft bei 6 bar(N)
E3
E4
D
E2
P1
D5
Zylinder-Ø
E7
N (Anzahl)
L1
L3
B
D1
Passender Stoßdämpfer
E6
P
L2
Passender Näherungsschalter
E5
D2
H2
A
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar(ccm)
Größe
Hub S
Passender Steckverbinder
F2 max.(kN)
H3
RoHS
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften