Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
20032-4035 |
20032-4065 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L | E | P | Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar (ccm) | Hub S | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 36 | 61 | 30.8 | 35 | 0.2800 | ||
1,025.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 51 | 91 | 57.2 | 65 | 0.3000 |
Loading...
Kolbenkraft bei 6 bar(N) | 18 | Zylinder-Ø | 8 | Passender Stoßdämpfer | 26300-0810008 |
---|---|---|---|---|---|
Passender Näherungsschalter | 20900-020X5000 | Größe | 4 | Ausführung 2 | mit Schienenführung |
Ausführung 1 | pneumatisch | Material Komponente | Stahl | Material Grundkörper | Aluminium |
Benennung | Linearmodul | M1(Nm) | 8 | M2(Nm) | 8 |
M3(Nm) | 4 | S2 | 7.5 | Rückzugskraft bei 6 bar(N) | 13 |
Tragzahlen statisch(N) | 1960 | Tragzahlen dynamisch(N) | 1200 | S3 | 10 |
S1 | 13 + S (Hub) | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L
E
P
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar(ccm)
Hub S
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften