Linearmodul pneumatisch / mit schienenführung / aluminium (20034)

Linearmodul pneumatisch / mit schienenführung / aluminium (20034)
· Mit Kreuzrollenführung

· Tragkraft von bis zu 30 N

· Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem

· Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

· Gehärtetes, externes und variables Anschlagsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20034-4020
20034-4030
20034-4045
20034-4060
20034-4075
20034-4090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
E1 L E P Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar
(ccm)
Hub S M1
(Nm)
M2
(Nm)
M3
(Nm)
S1 Gewicht (ERP)
(kg)

1,033.77 €

1 4 Arbeitstage 1 x 32841 x 3247.542012121729 + S/2 (Hub)0.3389

1,112.67 €

1 4 Arbeitstage 1 x 32841 x 3247.563012121729 + S/2 (Hub)0.3394

1,185.67 €

1 4 Arbeitstage 2 x 321042 x 325510.54515152036 + S/2 (Hub)0.4063

1,282.32 €

1 4 Arbeitstage 2 x 321243 x 3278.5156018182344 + S/2 (Hub)0.7400

1,379.02 €

1 4 Arbeitstage 2 x 321443 x 328521.57521212651 + S/2 (Hub)0.5434

1,473.69 €

1 4 Arbeitstage 3 x 321644 x 32110.5289025252959 + S/2 (Hub)0.5921

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kolbenkraft bei 6 bar(N) 33 Zylinder-Ø 12 Passender Stoßdämpfer 26300-0810008
Passender Näherungsschalter 20900-020X5000 Größe 4 Ausführung 2 mit Schienenführung
Ausführung 1 pneumatisch Material Komponente Stahl Material Grundkörper Aluminium
Benennung Linearmodul S2 9 Rückzugskraft bei 6 bar(N) 45
S3 13 RoHS ja

Technischer Support