Linearmodul pneumatisch / mit schienenführung / aluminium (20036)

Linearmodul pneumatisch / mit schienenführung / aluminium (20036)
· Mit Kreuzrollenführung

· Tragkraft von bis zu 240 N

· Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem

· Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

· Gehärtetes, externes und variables Anschlagsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20036-6030
20036-6050
20036-6075
20036-6100
20036-6125
20036-6150
20036-6175
20036-6200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
E1 L E E3 E2 Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar
(ccm)
Hub S M1
(Nm)
M2
(Nm)
M3
(Nm)
S1 Tragkraft
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

1,479.65 €

1 4 Arbeitstage 291211 x 48183611.23033.233.244.645 + S/2 (Hub)2400.9116

1,651.27 €

1 4 Arbeitstage 291211 x 48183618.75033.233.244.645 + S/2 (Hub)2201.0300

1,828.85 €

1 4 Arbeitstage 351752 x 482142287538.738.759.570 + S/2 (Hub)2001.4700

2,006.37 €

1 4 Arbeitstage 351752 x 48214237.410038.738.759.570 + S/2 (Hub)1801.5200

2,178.01 €

1 4 Arbeitstage 172313 x 48274546.812544.244.259.595 + S/2 (Hub)1601.8300

2,353.60 €

1 4 Arbeitstage 172313 x 48274556.115044.244.259.595 + S/2 (Hub)1401.5950

2,527.24 €

1 4 Arbeitstage 262884 x 48345265.517549.749.774.4120 + S/2 (Hub)1202.0000

2,700.81 €

1 4 Arbeitstage 262884 x 48345274.820049.749.774.4120 + S/2 (Hub)1002.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kolbenkraft bei 6 bar(N) 76 Zylinder-Ø 16 Passender Stoßdämpfer 26310-1410012
Passender Näherungsschalter 20915-020 Größe 6 Ausführung 2 mit Schienenführung
Ausführung 1 pneumatisch Material Komponente Stahl Material Grundkörper Aluminium
Benennung Linearmodul Passender Steckverbinder 20950-010X2000 S2 14
Rückzugskraft bei 6 bar(N) 66 S3 16 RoHS ja

Technischer Support