Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, strukturmatt (06442)

Klemmhebel Stahl mit Innengewinde, strukturmatt (06442)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Vorteil: Hohe Robustheit und Festigkeit durch den Werkstoff Stahl

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06442-104181
06442-104182
06442-104183
06442-104184
06442-104185
06442-104186
06442-104187
06442-105181
06442-105182
06442-105183
06442-105184
06442-105185
06442-105186
06442-105187
06442-106181
06442-106182
06442-106183
06442-106184
06442-106185
06442-106186
06442-106187
06442-206181
06442-206182
06442-206183
06442-206184
06442-206185
06442-206186
06442-206187
06442-208181
06442-208182
06442-208183
06442-208184
06442-208185
06442-208186
06442-208187
06442-308181
06442-308182
06442-308183
06442-308184
06442-308185
06442-308186
06442-308187
06442-310181
06442-310182
06442-310183
06442-310184
06442-310185
06442-310186
06442-310187
06442-410181
06442-410182
06442-410183
06442-410184
06442-410185
06442-410186
06442-410187
06442-412181
06442-412182
06442-412183
06442-412184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
Größe X=Gewinde T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.531341M49160.0380

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.531341M49160.0380

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.531341M49160.0380

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.531341M49160.0380

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.531341M49160.0380

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.531341M49160.0380

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Lichtgrau RAL 703547710131424.5414.531341M49160.0380

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.531341M59160.0380

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.531341M59160.0380

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.531341M59160.0380

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.531341M59160.0380

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.531341M59160.0380

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.531341M59160.0380

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Lichtgrau RAL 703547710131424.5414.531341M59160.0380

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Schwarz RAL 900547710131424.5414.531341M69160.0360

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Reinorange RAL 200447710131424.5414.531341M69160.0360

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Rapsgelb RAL 102147710131424.5414.531341M69160.0360

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsrot RAL 302047710131424.5414.531341M69160.0360

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Signalgrün RAL 603247710131424.5414.531341M69160.0360

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Verkehrsblau RAL 501747710131424.5414.531341M69160.0360

9.69 €

1 4 Arbeitstage 40Lichtgrau RAL 703547710131424.5414.531341M69160.0360

13.07 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.51013.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0930

13.07 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.51013.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0930

13.07 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.51013.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0930

13.07 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.51013.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0930

13.07 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.51013.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0930

13.07 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.51013.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0930

13.07 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.51013.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0930

13.07 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.51013.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0900

13.07 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.51013.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0900

13.07 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.51013.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0900

13.07 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.51013.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0900

13.07 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.51013.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0900

13.07 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.51013.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0900

13.07 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.51013.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0900

15.65 €

1 4 Arbeitstage 80Schwarz RAL 9005911116212237102454.558.53M814220.1500

15.65 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 2004911116212237102454.558.53M814220.1500

15.65 €

1 4 Arbeitstage 80Rapsgelb RAL 1021911116212237102454.558.53M814220.1500

15.65 €

1 4 Arbeitstage 80Verkehrsrot RAL 3020911116212237102454.558.53M814220.1500

15.65 €

1 4 Arbeitstage 80Signalgrün RAL 6032911116212237102454.558.53M814220.1500

15.65 €

1 4 Arbeitstage 80Verkehrsblau RAL 5017911116212237102454.558.53M814220.1500

15.65 €

1 4 Arbeitstage 80Lichtgrau RAL 7035911116212237102454.558.53M814220.1500

15.65 €

1 4 Arbeitstage 80Schwarz RAL 9005911116212237102454.558.53M1014220.1450

15.65 €

1 4 Arbeitstage 80Reinorange RAL 2004911116212237102454.558.53M1014220.1450

15.65 €

1 4 Arbeitstage 80Rapsgelb RAL 1021911116212237102454.558.53M1014220.1450

15.65 €

1 4 Arbeitstage 80Verkehrsrot RAL 3020911116212237102454.558.53M1014220.1450

15.65 €

1 4 Arbeitstage 80Signalgrün RAL 6032911116212237102454.558.53M1014220.1450

15.65 €

1 4 Arbeitstage 80Verkehrsblau RAL 5017911116212237102454.558.53M1014220.1450

15.65 €

1 4 Arbeitstage 80Lichtgrau RAL 7035911116212237102454.558.53M1014220.1450

20.16 €

1 4 Arbeitstage 95Schwarz RAL 900510913192727.54310276367.54M1017240.2570

20.16 €

1 4 Arbeitstage 95Reinorange RAL 200410913192727.54310276367.54M1017240.2570

20.16 €

1 4 Arbeitstage 95Rapsgelb RAL 102110913192727.54310276367.54M1017240.2570

20.16 €

1 4 Arbeitstage 95Verkehrsrot RAL 302010913192727.54310276367.54M1017240.2570

20.16 €

1 4 Arbeitstage 95Signalgrün RAL 603210913192727.54310276367.54M1017240.2570

20.16 €

1 4 Arbeitstage 95Verkehrsblau RAL 501710913192727.54310276367.54M1017240.2570

20.16 €

1 4 Arbeitstage 95Lichtgrau RAL 703510913192727.54310276367.54M1017240.2570

20.16 €

1 4 Arbeitstage 95Schwarz RAL 900510913192727.54310276367.54M1217240.2510

20.16 €

1 4 Arbeitstage 95Reinorange RAL 200410913192727.54310276367.54M1217240.2510

20.16 €

1 4 Arbeitstage 95Rapsgelb RAL 102110913192727.54310276367.54M1217240.2510

20.16 €

1 4 Arbeitstage 95Verkehrsrot RAL 302010913192727.54310276367.54M1217240.2510

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Benennung Klemmhebel
Oberfläche Grundkörper Strukturmatt Oberfläche Komponente Brüniert Gewindeart Innengewinde
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support