Klemmhebel Stahl mit Außengewinde und Kunststoff-Kugelknopf (06430)

Klemmhebel Stahl mit Außengewinde und Kunststoff-Kugelknopf (06430)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· In verschiedenen Gewindegrößen und Grifflängen erhältlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06430-108
06430-110
06430-112
06430-116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L1=Gewindelänge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

14.67 €

1 4 Arbeitstage 4855M8141661913450.0348

14.46 €

1 4 Arbeitstage 6473M10182062417600.0800

19.04 €

1 4 Arbeitstage 97108M122230104219700.1531

19.21 €

1 4 Arbeitstage 126138.5M162532125523750.2626

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Duroplast Benennung Klemmhebel
RoHS Ja

Technischer Support