Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04232-15211A1 |
04232-15211A2 |
04232-152184A1 |
04232-152184A2 |
04232-15311A1 |
04232-15311A2 |
04232-153184A1 |
04232-153184A2 |
04232-25211A3 |
04232-252184A3 |
04232-25311A3 |
04232-253184A3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Material Komponente | Farbe Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=Höhe (mm) | Größe | Hub S (mm) | Spannkraft F (kN) | Handkraft FH (N) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Nein | 0.0300 | ||
8.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Nein | 0.0300 | ||
8.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Nein | 0.0300 | ||
8.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Nein | 0.0237 | ||
13.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Ja | 0.0300 | ||
13.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Schwarz | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Ja | 0.0300 | ||
13.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 10-32 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Ja | 0.0249 | ||
13.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 71.5 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 79.6 | 22 | 16 | 1/4-20 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 1 | 1.15 | 2.5 | 125 | Ja | 0.0300 | ||
10.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | Nein | 0.0800 | ||
10.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | Nein | 0.0562 | ||
15.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | Schwarz | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | Ja | 0.0800 | ||
15.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Edelstahl | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 33 | 24.2 | 5/16-18 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 2 | 1.5 | 5 | 170 | Ja | 0.0558 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Nockenmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Polyamid | Benennung | Exzenterhebel | Gewindeart | Innengewinde |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Material Komponente
Farbe Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=Höhe(mm)
Größe
Hub S(mm)
Spannkraft F(kN)
Handkraft FH(N)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften