Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl, inch (04232)

Exzenterhebel mit Kunststoffgriff mit Außengewinde, Stahl oder Edelstahl, inch (04232)
· Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken

· Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden

· Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik

· Stahl- oder Edelstahlausführung

· Farbe: schwarz oder verkehrsrot

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04232-15211A1X20
04232-15211A1X30
04232-15211A1X40
04232-15211A1X50
04232-15211A2X20
04232-15211A2X30
04232-15211A2X40
04232-15211A2X50
04232-152184A1X20
04232-152184A1X30
04232-152184A1X40
04232-152184A1X50
04232-152184A2X20
04232-152184A2X30
04232-152184A2X40
04232-152184A2X50
04232-15311A1X20
04232-15311A1X30
04232-15311A1X40
04232-15311A1X50
04232-15311A2X20
04232-15311A2X30
04232-15311A2X40
04232-15311A2X50
04232-153184A1X20
04232-153184A1X30
04232-153184A1X40
04232-153184A1X50
04232-153184A2X20
04232-153184A2X30
04232-153184A2X40
04232-153184A2X50
04232-25211A3X25
04232-25211A3X30
04232-25211A3X40
04232-25211A3X50
04232-25211A4X25
04232-25211A4X30
04232-25211A4X40
04232-25211A4X50
04232-252184A3X25
04232-252184A3X30
04232-252184A3X40
04232-252184A3X50
04232-252184A4X25
04232-252184A4X30
04232-252184A4X40
04232-252184A4X50
04232-25311A3X25
04232-25311A3X30
04232-25311A3X40
04232-25311A3X50
04232-25311A4X25
04232-25311A4X30
04232-25311A4X40
04232-25311A4X50
04232-253184A3X25
04232-253184A3X30
04232-253184A3X40
04232-253184A3X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Material Komponente Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Gewinde D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Höhe
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe Hub S
(mm)
Spannkraft F
(kN)
Handkraft FH
(N)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

9.41 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlSchwarz79.6221610-3218.191423.42011.152.5125Nein0.0293

9.41 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlSchwarz79.6221610-3218.191423.43011.152.5125Nein0.0305

10.03 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlSchwarz79.6221610-3218.191423.44011.152.5125Nein0.0315

10.03 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlSchwarz79.6221610-3218.191423.45011.152.5125Nein0.0327

9.41 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlSchwarz79.622161/4-2018.191423.42011.152.5125Nein0.0323

9.41 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlSchwarz79.622161/4-2018.191423.43011.152.5125Nein0.0331

10.03 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlSchwarz79.622161/4-2018.191423.44011.152.5125Nein0.0355

10.03 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlSchwarz79.622161/4-2018.191423.45011.152.5125Nein0.0368

9.41 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlVerkehrsrot RAL 302079.6221610-3218.191423.42011.152.5125Nein0.0300

9.41 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlVerkehrsrot RAL 302079.6221610-3218.191423.43011.152.5125Nein0.0312

10.03 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlVerkehrsrot RAL 302079.6221610-3218.191423.44011.152.5125Nein0.0320

10.03 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlVerkehrsrot RAL 302079.6221610-3218.191423.45011.152.5125Nein0.0300

9.41 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlVerkehrsrot RAL 302079.622161/4-2018.191423.42011.152.5125Nein0.0324

9.41 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlVerkehrsrot RAL 302079.622161/4-2018.191423.43011.152.5125Nein0.0300

10.03 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlVerkehrsrot RAL 302079.622161/4-2018.191423.44011.152.5125Nein0.0300

10.03 €

1 4 Arbeitstage 71.5StahlVerkehrsrot RAL 302079.622161/4-2018.191423.45011.152.5125Nein0.0300

14.12 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlSchwarz79.6221610-3218.191423.42011.152.5125Ja0.0284

14.12 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlSchwarz79.6221610-3218.191423.43011.152.5125Ja0.0287

15.07 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlSchwarz79.6221610-3218.191423.44011.152.5125Ja0.0297

15.07 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlSchwarz79.6221610-3218.191423.45011.152.5125Ja0.0308

14.12 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlSchwarz79.622161/4-2018.191423.42011.152.5125Ja0.0318

14.12 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlSchwarz79.622161/4-2018.191423.43011.152.5125Ja0.0318

15.07 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlSchwarz79.622161/4-2018.191423.44011.152.5125Ja0.0355

15.07 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlSchwarz79.622161/4-2018.191423.45011.152.5125Ja0.0354

14.12 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlVerkehrsrot RAL 302079.6221610-3218.191423.42011.152.5125Ja0.0300

14.12 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlVerkehrsrot RAL 302079.6221610-3218.191423.43011.152.5125Ja0.0299

15.07 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlVerkehrsrot RAL 302079.6221610-3218.191423.44011.152.5125Ja0.0300

15.07 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlVerkehrsrot RAL 302079.6221610-3218.191423.45011.152.5125Ja0.0300

14.12 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlVerkehrsrot RAL 302079.622161/4-2018.191423.42011.152.5125Ja0.0300

14.12 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlVerkehrsrot RAL 302079.622161/4-2018.191423.43011.152.5125Ja0.0300

15.07 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlVerkehrsrot RAL 302079.622161/4-2018.191423.44011.152.5125Ja0.0355

15.07 €

1 4 Arbeitstage 71.5EdelstahlVerkehrsrot RAL 302079.622161/4-2018.191423.45011.152.5125Ja0.0300

11.00 €

1 4 Arbeitstage 100StahlSchwarz1103324.25/16-1827.11116.227.72521.55170Nein0.0721

11.00 €

1 4 Arbeitstage 100StahlSchwarz1103324.25/16-1827.11116.227.73021.55170Nein0.0737

11.77 €

1 4 Arbeitstage 100StahlSchwarz1103324.25/16-1827.11116.227.74021.55170Nein0.0762

11.77 €

1 4 Arbeitstage 100StahlSchwarz1103324.25/16-1827.11116.227.75021.55170Nein0.0794

11.00 €

1 4 Arbeitstage 100StahlSchwarz1103324.23/8-1627.11116.227.72521.55170Nein0.0749

11.00 €

1 4 Arbeitstage 100StahlSchwarz1103324.23/8-1627.11116.227.73021.55170Nein0.0786

11.77 €

1 4 Arbeitstage 100StahlSchwarz1103324.23/8-1627.11116.227.74021.55170Nein0.0827

11.77 €

1 4 Arbeitstage 100StahlSchwarz1103324.23/8-1627.11116.227.75021.55170Nein0.0875

11.00 €

1 4 Arbeitstage 100StahlVerkehrsrot RAL 30201103324.25/16-1827.11116.227.72521.55170Nein0.0722

11.00 €

1 4 Arbeitstage 100StahlVerkehrsrot RAL 30201103324.25/16-1827.11116.227.73021.55170Nein0.0740

11.77 €

1 4 Arbeitstage 100StahlVerkehrsrot RAL 30201103324.25/16-1827.11116.227.74021.55170Nein0.0765

11.77 €

1 4 Arbeitstage 100StahlVerkehrsrot RAL 30201103324.25/16-1827.11116.227.75021.55170Nein0.0793

11.00 €

1 4 Arbeitstage 100StahlVerkehrsrot RAL 30201103324.23/8-1627.11116.227.72521.55170Nein0.0785

11.00 €

1 4 Arbeitstage 100StahlVerkehrsrot RAL 30201103324.23/8-1627.11116.227.73021.55170Nein0.0807

11.77 €

1 4 Arbeitstage 100StahlVerkehrsrot RAL 30201103324.23/8-1627.11116.227.74021.55170Nein0.0846

11.77 €

1 4 Arbeitstage 100StahlVerkehrsrot RAL 30201103324.23/8-1627.11116.227.75021.55170Nein0.0908

16.52 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlSchwarz1103324.25/16-1827.11116.227.72521.55170Ja0.0714

16.52 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlSchwarz1103324.25/16-1827.11116.227.73021.55170Ja0.0725

17.66 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlSchwarz1103324.25/16-1827.11116.227.74021.55170Ja0.0759

17.66 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlSchwarz1103324.25/16-1827.11116.227.75021.55170Ja0.0789

16.52 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlSchwarz1103324.23/8-1627.11116.227.72521.55170Ja0.0764

16.52 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlSchwarz1103324.23/8-1627.11116.227.73021.55170Ja0.0782

17.66 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlSchwarz1103324.23/8-1627.11116.227.74021.55170Ja0.0826

17.66 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlSchwarz1103324.23/8-1627.11116.227.75021.55170Ja0.0874

16.52 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlVerkehrsrot RAL 30201103324.25/16-1827.11116.227.72521.55170Ja0.0735

16.52 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlVerkehrsrot RAL 30201103324.25/16-1827.11116.227.73021.55170Ja0.0734

17.66 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlVerkehrsrot RAL 30201103324.25/16-1827.11116.227.74021.55170Ja0.0769

17.66 €

1 4 Arbeitstage 100EdelstahlVerkehrsrot RAL 30201103324.25/16-1827.11116.227.75021.55170Ja0.0800

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Nockenmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Polyamid Benennung Exzenterhebel Gewindeart Außengewinde
RoHS Ja

Technischer Support