Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, strukturmatt (06461)

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl, strukturmatt (06461)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Schutzkappe gegen Staub und Verschmutzung

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06461-9206181X15
06461-9206181X20
06461-9206181X25
06461-9206181X30
06461-9206181X40
06461-9206181X50
06461-9206181X60
06461-9206182X15
06461-9206182X20
06461-9206182X25
06461-9206182X30
06461-9206182X40
06461-9206182X50
06461-9206182X60
06461-9206183X15
06461-9206183X20
06461-9206183X25
06461-9206183X30
06461-9206183X40
06461-9206183X50
06461-9206183X60
06461-9206184X15
06461-9206184X20
06461-9206184X25
06461-9206184X30
06461-9206184X40
06461-9206184X50
06461-9206184X60
06461-9206185X15
06461-9206185X20
06461-9206185X25
06461-9206185X30
06461-9206185X40
06461-9206185X50
06461-9206185X60
06461-9206186X15
06461-9206186X20
06461-9206186X25
06461-9206186X30
06461-9206186X40
06461-9206186X50
06461-9206186X60
06461-9206187X15
06461-9206187X20
06461-9206187X25
06461-9206187X30
06461-9206187X40
06461-9206187X50
06461-9206187X60
06461-9206188X15
06461-9206188X20
06461-9206188X25
06461-9206188X30
06461-9206188X40
06461-9206188X50
06461-9206188X60
06461-9208181X15
06461-9208181X20
06461-9208181X25
06461-9208181X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Größe X=Gewinde Zähnezahl Gewicht (ERP)
(kg)

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0908

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0870

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0908

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0937

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0961

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0969

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0908

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0870

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0908

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0937

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0961

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0969

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Reinorange RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0908

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0870

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0908

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0937

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0961

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0969

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Rapsgelb RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0908

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0870

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0908

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0937

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0961

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0969

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsrot RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0908

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0870

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0908

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0937

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0961

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0969

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Signalgrün RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0908

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0870

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0908

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0937

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0961

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0969

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Verkehrsblau RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0908

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0870

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0908

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0937

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0961

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0969

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Lichtgrau RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Fenstergrau RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.5152M6200.0908

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Fenstergrau RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.5202M6200.0870

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Fenstergrau RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.5252M6200.0908

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Fenstergrau RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.5302M6200.0937

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Fenstergrau RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.5402M6200.0961

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Fenstergrau RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.5502M6200.0969

14.64 €

1 4 Arbeitstage 65Fenstergrau RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.5602M6200.0983

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5152M8200.0922

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5202M8200.0940

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5252M8200.0960

13.77 €

1 4 Arbeitstage 65Schwarz RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.5302M8200.0971

Loading...

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Sonstige Material Grundkörper Zink Material Komponente Edelstahl
Benennung Klemmhebel Oberfläche Grundkörper Strukturmatt Oberfläche Komponente Blank
Ausführung 1 Mit schutzkappe Gewindeart Außengewinde RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support